Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 151 lm/W, EEL D, G5, Скло, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003734802
Повний код замовлення: 872016927529400

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003734802 pdf 68.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003734802 uk_UA pdf 651.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003734802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003734802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB