Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 152 lm/W, EEL D, G5, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003734502
Повний код замовлення: 872016927523200

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003734502 pdf 66.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003734502 uk_UA pdf 642.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003734502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003734502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB