Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 147 lm/W, EEL D, G5, Скло, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003734102
Повний код замовлення: 872016927064000

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003734102 pdf 67.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003734102 uk_UA pdf 634.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003734102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003734102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU IES 19.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB