Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 139 lm/W, EEL D, G5, Скло, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003734002
Повний код замовлення: 872016927062600

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003734002 uk_UA pdf 645.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003734002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB