Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 139 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003044402
Повний код замовлення: 871951433431100

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003044402 uk_UA pdf 633.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003044402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB