Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5
Опис виробу
MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 155 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- G5
- Номінальний термін служби
- 50 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 200 000
- Технології освітлення
- LEDtube
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 5 років