Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 155 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002474902
Повний код замовлення: 871951429052500

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002474902 pdf 66.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002474902 uk_UA pdf 645.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002474902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002474902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5 IES 59.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB