Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 144.00 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002474802
Повний код замовлення: 871951429050100

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002474802 uk_UA pdf 654.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002474802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB