Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 140 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002421202
Повний код замовлення: 871951433437300

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002421202 uk_UA pdf 639.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002421202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB