Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001909002
Повний код замовлення: 871869681933300

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001909002 uk_UA pdf 642.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001909002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB