Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 138 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001908802
Повний код замовлення: 871869681929600

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001908802 uk_UA pdf 642.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001908802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001908802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB