Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001908702
Повний код замовлення: 871869681925800

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001908702 uk_UA pdf 647.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001908702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001908702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB