Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 142 lm/W, EEL E, G5, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Код замовлення: 929003795102
Повний код замовлення: 872016930966100

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003795102 uk_UA pdf 643.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003795102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB