Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 147 lm/W, EEL D, G5, Скло, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003596902
Повний код замовлення: 872016916321800

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003596902 pdf 67.8 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003596902 uk_UA pdf 641.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003596902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003596902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5 IES 6.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-840-T5-929003596902 pdf 600.3 kB