Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 151 lm/W, EEL D, G5, Скло, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003596702
Повний код замовлення: 872016916317100

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003596702 pdf 67.2 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003596702 uk_UA pdf 646.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003596702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003596702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5 IES 6.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-865-T5-929003596702 pdf 600.2 kB