Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 142 lm/W, EEL E, G5, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003596202
Повний код замовлення: 872016916307200

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003596202 pdf 66.9 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003596202 uk_UA pdf 645.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003596202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003596202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 5.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-830-T5-929003596202 pdf 604.8 kB