Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 144.00 lm/W, EEL E, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003153902
Повний код замовлення: 871951441905600

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003153902 pdf 67.0 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003153902 uk_UA pdf 646.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003153902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003153902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 IES 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB