Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н)
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
Опис виробу
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- G5
- Номінальний термін служби
- 60 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDtube
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 5 років