Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 142.00 lm/W, EEL E, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Код замовлення: 929002352302
Повний код замовлення: 871869974957600

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002352302 uk_UA pdf 636.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929002352302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002352302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB