Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Код замовлення: 929002352202
Повний код замовлення: 871869974955200

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002352202 uk_UA pdf 648.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929002352202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002352202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB