Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Код замовлення: 929001391402
Повний код замовлення: 871869674337900

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001391402 uk_UA pdf 354.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929001391402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001391402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 ies 2.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB