Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 151 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Код замовлення: 929001391102
Повний код замовлення: 871869674331700

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001391102 uk_UA pdf 503.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929001391102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001391102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 ies 2.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB