Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 633.4 kB
Product-Photographs-929003648502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003648502_EU ZIP
Опис виробу
CorePro, LEDtube, T8, Універсальне, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 152 lm/W, EEL D, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
LifetimeVsTc