Philips CorePro, LEDtube, T8, Універсальне, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T8, Універсальне, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 108 lm/W, EEL F, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001869502
Повний код замовлення: 871869680172700

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001869502 uk_UA pdf 370.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-929001869502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001869502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 ies 23.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB