Philips Світлодіодна стрічка MASTER LED

Тонка світлодіодна стрічка пропонує високоякісне світло з різноманітними параметрами яскравості та кольору світла

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Повний асортимент, що забезпечує чудове світло з високою рівномірністю та безпекою. Обирайте найкращий варіант для будь-якого проекту: 5 варіантів світлового потоку / потужності, а також 4 варіанти корельованої колірної температури (CCT), і насолоджуйтеся надійною роботою, що не потребує технічного обслуговування.

Переваги

  • Чудова якість світла: Гарна кольоропередача та винятково добра стабільність кольору

  • Широкий асортимент: різноманітність комбінацій світлового потоку / потужності та колірної температури для різних застосувань.

Характеристики

  • Чудова якість світла: CRI 90, SDCM 3

  • Повний асортимент: варіанти 500 лм, 1000 лм, 1500 лм, 2000 лм, 2500 лм, 2700 K, 3000 K, 4000 K та 6500 K

Застосування

  • Крамниці
  • Готелі
  • Офіси

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодна стрічка MASTER LED uk_UA pdf 309.9 kB
Додаткова література
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодна стрічка MASTER LED
Кілька об‘єктів - Visuals