Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Опис виробу

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003796102
Повний код замовлення: 872016930796400

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003796102 pdf 66.9 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003796102 uk_UA pdf 290.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003796102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003796102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA IES 5.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB