Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Опис виробу

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003634602
Повний код замовлення: 872016919485400

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003634602 uk_UA pdf 291.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003634602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003634602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB