Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA
Опис виробу
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- GU10
- Номінальний термін служби
- 50 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDspot
- Еталон вимірювання потоку
- Narrow Cone
- Гарантійний період
- 5 років