Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 6500 K, 435 lm, 15000 година (-н)

5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot

Опис виробу

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 6500 K, 435 lm, 15000 година (-н), 87 lm/W

Код замовлення: 929001240208
Повний код замовлення: 871869657957200

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU5.3
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDspot

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001240208 uk_UA pdf 264.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001240208_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001240208_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D IES 1.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Essential-LEDspot-MR16-COMF-6979519-Ref-929001239708 pdf 663.9 kB