Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001891502
Повний код замовлення: 871869681183200

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001891502 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001891502 uk_UA pdf 282.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001891502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001891502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ies 18.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB