Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001891302
Повний код замовлення: 871869681179500

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001891302 uk_UA pdf 285.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001891302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB