Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001891202
Повний код замовлення: 871869681177100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001891202 uk_UA pdf 276.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001891202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB