Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 550 lm, CRI 80, 15000 година (-н)
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Опис виробу
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 550 lm, CRI 80, 15000 година (-н), 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів GU10
- Номінальний термін служби 15 000 година (-н)
- Цикл перемикання 50 000
- Технології освітлення LEDspot
- Еталон вимірювання потоку Sphere