Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002466802
Повний код замовлення: 871869681335501

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002466802 uk_UA pdf 284.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002466802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002466802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB