Україна - Українська

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 80 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002065602
Повний код замовлення: 871869673022500

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002065602 pdf 65.5 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002065602 uk_UA pdf 289.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002065602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002065602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM IES 5.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB