Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 година (-н)

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 година (-н), 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001215252
Повний код замовлення: 871869970029400

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001215252 uk_UA pdf 460.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001215252_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB