Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001215232
Повний код замовлення: 871869675251700

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001215232 uk_UA pdf 460.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001215232_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB