Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 78 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Код замовлення: 929002494602
Повний код замовлення: 871951430706300

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU5.3
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002494602 pdf 66.4 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002494602 uk_UA pdf 296.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002494602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002494602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB