Philips CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Код замовлення: 929001905002
Повний код замовлення: 871869681479600

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU5.3
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001905002 pdf 67.0 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001905002 uk_UA pdf 299.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001905002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001905002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D ies 10.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB