Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Код замовлення: 929001904902
Повний код замовлення: 871869681477200

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU5.3
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001904902 pdf 66.9 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001904902 uk_UA pdf 298.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001904902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001904902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D ies 10.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB