Philips CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Опис виробу

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002965002
Повний код замовлення: 871951430538000

Технічні характеристики

Розташування виводів
G53
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002965002 pdf 66.6 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002965002 uk_UA pdf 310.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002965002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002965002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D IES 5.7 kB