Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Опис виробу

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Пластик, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003576702
Повний код замовлення: 871951448784000

Технічні характеристики

Розташування виводів
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Брошура
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003576702 uk_UA pdf 659.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003576702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003576702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB