Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 година (-н)
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Опис виробу
CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Пластик, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- GX24Q-3 Rotatable end-cap
- Номінальний термін служби
- 30 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 200 000
- Технології освітлення
- LED
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 3 років