Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 660.8 kB
Інструкції зі встановлення pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003576302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003576302_EU ZIP
Опис виробу
CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 110 lm/W, EEL F, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Пластик, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
FailureRate
LifetimeVsTc