Philips CorePro, LED, PL-S, EM/електромережа, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Опис виробу

CorePro, LED, PL-S, EM/електромережа, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 104 lm/W, EEL F, G23, Пластик, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003756802
Повний код замовлення: 872016928658000

Технічні характеристики

Розташування виводів
G23
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003756802 uk_UA pdf 656.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003756802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB