Philips CorePro, LED, PL-S, EM/електромережа, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Опис виробу

CorePro, LED, PL-S, EM/електромережа, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 111 lm/W, EEL E, G23, Пластик, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003756702
Повний код замовлення: 872016928656600

Технічні характеристики

Розташування виводів
G23
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003756702 pdf 67.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003756702 uk_UA pdf 648.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003756702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003756702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB