Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, 11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 година (-н)

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Опис виробу

CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, LED alternative to 11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 година (-н), 104.00 lm/W, EEL F, G23, Пластик, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929001926302
Повний код замовлення: 871869959666800

Технічні характеристики

Розташування виводів
G23
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001926302 pdf 67.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001926302 uk_UA pdf 830.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube PLS EM Installation Guide pdf 549.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001926302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001926302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 ies 43.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929001926402 pdf 661.6 kB