Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-L, Мережа, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 година (-н)

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Опис виробу

CorePro, LED, PL-L, Мережа, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 141 lm/W, EEL D, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003592902
Повний код замовлення: 872016915713200

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    2G11
  • Номінальний термін служби
    30 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    200 000
  • Технології освітлення
    LED
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Сім'я

Виріб