Україна - Українська

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 година (-н)

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Опис виробу

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003592502
Повний код замовлення: 872016915705700

Технічні характеристики

Розташування виводів
2G11
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003592502 pdf 67.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003592502 uk_UA pdf 656.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003592502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003592502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P IES 16.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB