Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 година (-н)
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
Опис виробу
CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Скло, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- 2G11
- Номінальний термін служби
- 30 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 200 000
- Технології освітлення
- LED
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 3 років